Menu Vyhledávání

Rukojeti navlékací 75.0 mm 22.2 mm černá

Tato kulatá vinylová rukojeť je navržena tak, aby vyhovovala standardním velikostem tyčí a lze ji namontovat na mnoho aplikací, včetně ručních vozíků, děrovacích lisů, nástrojů a dalších typů zařízení. Řada stylů, ze kterých si můžete vybrat, aby vyhovovaly požadavkům vašeho projektu.
Nové objednací číslo:

10068861

Staré objednací číslo:

10131

341 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
40 - 399 46,1944 Kč
400 + 20,0243 Kč
Standardní balení: 400

Objednávejte násobky 40

Cena celkem:

1 847,78 Kč

40 x 46,1944 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení rukojeti bez tvarování pro prsty
Tvar rukojeti Válcové
Koncová příruba Ne
Barva černá
Uchycení montáž zatlačením
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás