Menu Vyhledávání

Rukojeti navlékací 230.0 mm 13.0 mm černá

Tato kulatá vinylová rukojeť je navržena tak, aby vyhovovala standardním velikostem tyčí a lze ji namontovat na mnoho aplikací, včetně ručních vozíků, děrovacích lisů, nástrojů a dalších typů zařízení. Řada stylů, ze kterých si můžete vybrat, aby vyhovovaly požadavkům vašeho projektu.
Nové objednací číslo:

10166123

Staré objednací číslo:

RGWA-0127-230

75 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
40 - 399 202,2446 Kč
400 + 140,5888 Kč
Standardní balení: 400

Objednávejte násobky 40

Cena celkem:

8 089,78 Kč

40 x 202,2446 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení rukojeti s tvarováním pro prsty
Tvar rukojeti Válcové
Koncová příruba Ne
Barva černá
Uchycení montáž zatlačením
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás