Menu Vyhledávání

Rukojeti navlékací 110.0 mm 19.1 mm černá

Tato kulatá vinylová rukojeť je navržena tak, aby vyhovovala standardním velikostem tyčí a lze ji namontovat na mnoho aplikací, včetně ručních vozíků, děrovacích lisů, nástrojů a dalších typů zařízení. Řada stylů, ze kterých si můžete vybrat, aby vyhovovaly požadavkům vašeho projektu.
Nové objednací číslo:

10170526

Staré objednací číslo:

SGWA-0191-110

220 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 299 90,3971 Kč
300 + 62,5831 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 711,91 Kč

30 x 90,3971 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Provedení rukojeti s tvarováním pro prsty
Tvar rukojeti Válcové
Koncová příruba Ne
Barva černá
Uchycení montáž zatlačením
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás