Menu Vyhledávání

Madlo průmyslové 120.0 mm M10 ocel přírodní

Hinged handle with spring arrestment in extended and flush positions. Made from mild steel with a plastic grip 180 degree swing handle.
Nové objednací číslo:

10254462

Staré objednací číslo:

463399

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál (podrobně) Měkká ocel; rukojeť z plastu
Materiál rukojeti ocel
Tvar rukojeti obdélníkové
Způsob montáže průchozí otvor, montáž zepředu
Celní nomenklatura 3926300090
Velikost závitu M10

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás