Menu Vyhledávání

Madlo průmyslové 180.0 mm 28.0 mm M10 x 1.0 polyamid

Hinged handle with spring arrestment in extended and flush positions. Made from mild steel with a plastic grip 180 degree swing handle.
Nové objednací číslo:

10254479

Staré objednací číslo:

463400

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2 + 2 210,8719 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte násobky 2

Cena celkem:

4 421,74 Kč

2 x 2 210,8719 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál (podrobně) Měkká ocel; rukojeť z plastu
Materiál rukojeti ocel
Tvar rukojeti obdélníkové
Způsob montáže Through Hole
Celní nomenklatura 3926300090
Velikost závitu M10 x 1.0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás