20077549
5844044120E
Množství | Jednotková cena |
---|
Barva | stříbrná |
---|---|
Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící |
Materiál rukojeti | ocel nerezavějící |
Tvar rukojeti | U |
Způsob montáže | Závitová vložka |
Délka základny | 44.0 mm |
Délka základny | 1.732 in |
Rozteč mezi středy montážních otvorů | 120.0 mm |
Rozteč mezi středy montážních otvorů | 120.0 mm |
Celková délka | 138.0 mm |
Celková délka | 5.433 in |
Typ závěsu | Side Pull |
Celní nomenklatura | 8302420090 |
Velikost závitu | M10 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.