Menu Vyhledávání

Madlo průmyslové 100.0 mm M10 ocel stříbrná

Nové objednací číslo:

20077532

Staré objednací číslo:

5846144100E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 688,1727 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

688,17 Kč

1 x 688,1727 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva stříbrná
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál (podrobně) ocel
Materiál rukojeti ocel
Tvar rukojeti U
Způsob montáže Závitová vložka
Délka základny 44.0 mm
Rozteč mezi středy montážních otvorů 100.0 mm
Celková délka 118.0 mm
Typ závěsu Side Pull
Celní nomenklatura 8302420090
Velikost závitu M10

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás