Menu Vyhledávání

Madlo průmyslové 120.0 mm M10 ocel stříbrná

Nové objednací číslo:

20077556

Staré objednací číslo:

5846144120E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 700,3507 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

700,35 Kč

1 x 700,3507 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva stříbrná
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál (podrobně) ocel
Materiál rukojeti ocel
Tvar rukojeti U
Způsob montáže Závitová vložka
Délka základny 44.0 mm
Rozteč mezi středy montážních otvorů 120.0 mm
Celková délka 138.0 mm
Typ závěsu Side Pull
Celní nomenklatura 8302420090
Velikost závitu M10

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás