Menu Vyhledávání

Rukojeti sklopné – s pružinou

Skladem

Tato řada pružinových průmyslových madel a rukojetí umožňuje zpětný pohyb rukojeti. Pružina umožňuje udržení ve sklopené poloze nebo návrat do původní polohy rukojeti. Jsou obzvlášť vhodné pro tažení nebo zvedání. Výběr z různých tvarů a materiálů..

Produktová řada: SR5436

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 14
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Materiál rukojeti Rozteč mezi středy montážních otvorů Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
138.0 mm
stříbrná
ocel
120.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
198.0 mm
stříbrná
ocel
180.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
118.0 mm
stříbrná
ocel
100.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
138.0 mm
stříbrná
ocel nerezavějící
120.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
198.0 mm
stříbrná
ocel nerezavějící
180.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
118.0 mm
stříbrná
ocel nerezavějící
100.0 mm
1 984,1268 Kč - 1 984,1268 Kč 14 Skladem
100.0 mm
přírodní
ocel
2 648,2506 Kč - 2 648,2506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
černá
hliník
2 648,2506 Kč - 2 648,2506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
130.0 mm
černá
hliník
10273968 400,7382 Kč - 476,3315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
133.0 mm
přírodní
ocel
2 210,8719 Kč - 2 210,8719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
180.0 mm
přírodní
ocel
3 026,5782 Kč - 3 026,5782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0 mm
černá
hliník
2 036,6419 Kč - 2 036,6419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
120.0 mm
přírodní
ocel
3 026,5782 Kč - 3 026,5782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
130.0 mm
černá
hliník
Madlo průmyslové 120.0 mm M10 ocel stříbrná

20077556


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Tvar rukojeti
    U
Madlo průmyslové 180.0 mm M10 ocel stříbrná

20077570


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Tvar rukojeti
    U
Madlo průmyslové 100.0 mm M10 ocel stříbrná

20077532


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Tvar rukojeti
    U
Madlo průmyslové 120.0 mm M10 ocel nerezavějící stříbrná

20077549


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Tvar rukojeti
    U
Madlo průmyslové 180.0 mm M10 ocel nerezavějící stříbrná

20077563


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Tvar rukojeti
    U
Madlo průmyslové 100.0 mm M10 ocel nerezavějící stříbrná

20077525


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Materiál rukojeti
    ocel nerezavějící
  • Tvar rukojeti
    U
Madlo průmyslové 100.0 mm M10 ocel přírodní

10254455

Cenové rozmezí
1 984,1268 Kč - 1 984,1268 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    Měkká ocel; rukojeť z plastu
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Tvar rukojeti
    obdélníkové
Madlo průmyslové 200.0 mm 80.0 mm M4 hliník

10254493

Cenové rozmezí
2 648,2506 Kč - 2 648,2506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Tvar rukojeti
    obdélníkové
  • Způsob montáže
    Našroubovatelná
Madlo průmyslové 130.0 mm 91.0 mm M4 hliník

10254486

Cenové rozmezí
2 648,2506 Kč - 2 648,2506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Tvar rukojeti
    obdélníkové
  • Způsob montáže
    Našroubovatelná
Madlo průmyslové 133.0 mm M10 ocel

10273968

Cenové rozmezí
476,3315 Kč - 400,7382 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Tvar rukojeti
    obdélníkové
Madlo průmyslové 180.0 mm 28.0 mm M10 x 1.0 polyamid

10254479

Cenové rozmezí
2 210,8719 Kč - 2 210,8719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    Měkká ocel; rukojeť z plastu
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Tvar rukojeti
    obdélníkové
Madlo průmyslové 200.0 mm 80.0 mm M4 hliník

10254516

Cenové rozmezí
3 026,5782 Kč - 3 026,5782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Tvar rukojeti
    obdélníkové
  • Způsob montáže
    Našroubovatelná
Madlo průmyslové 120.0 mm M10 ocel přírodní

10254462

Cenové rozmezí
2 036,6419 Kč - 2 036,6419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    Měkká ocel; rukojeť z plastu
  • Materiál rukojeti
    ocel
  • Tvar rukojeti
    obdélníkové
Madlo průmyslové 130.0 mm 91.0 mm M4 hliník

10254509

Cenové rozmezí
3 026,5782 Kč - 3 026,5782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Tvar rukojeti
    obdélníkové
  • Způsob montáže
    Našroubovatelná