Rukojeti ve tvaru T mají kovové vložky nebo čepy, které se snadno nasazují a vytvářejí snadno uchopitelný knoflík s ergonomickým designem. Rukojeť ve tvaru T poskytuje pevný úchop pro rychlé nastavení ovládacích prvků nebo funguje jako páka.
Produktová řada: SR6540
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421,0109 Kč - 421,0109 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
hliník
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
508,3565 Kč - 508,3565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
hliník
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
454,203 Kč - 454,203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
hliník
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
345,0241 Kč - 345,0241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
hliník
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
508,3565 Kč - 508,3565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
hliník
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
303,9599 Kč - 303,9599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
hliník
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
345,0241 Kč - 345,0241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
hliník
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
24,3332 Kč - 51,7102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Závitový vrut
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
140,5888 Kč - 156,0951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Závitový vrut
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
263,6912 Kč - 292,6679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
Závitový vrut
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
146,4734 Kč - 162,5933 Kč | 3 Skladem |
M6
|
otvor se závitem
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
10189573 | 209,3493 Kč - 232,3578 Kč | 60 Skladem |
M10
|
otvor se závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
45,1664 Kč - 104,1866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
165,7029 Kč - 183,8727 Kč | 3 Skladem |
M8
|
otvor se závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
275,9206 Kč - 306,2639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
otvor se závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
62,5551 Kč - 96,5258 Kč | 40 Skladem |
M8
|
Závitová vložka
|
0.748 in
19.0 mm
|
polyamid
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
168,3106 Kč - 186,8428 Kč | 3 Skladem |
M8
|
otvor se závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
211,9709 Kč - 235,3141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
otvor se závitem
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
148,9974 Kč - 148,9974 Kč | 2 Skladem |
M6
|
otvor se závitem
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
203,4508 Kč - 225,8597 Kč | 2 Skladem |
M8
|
otvor se závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.