Menu Vyhledávání

Šrouby upínací - k rychloupínačům 65.0 mm 49.8 mm M8 ocel

Flat Swivel Foot Steel Spindle Assembly attaches to the end of spindles. Assembly has a 20.0 mm | 0.787 in cap diameter spindle cap to cover more surface area when clamping.
Nové objednací číslo:

10390467

Staré objednací číslo:

493822

25 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 149 431,2767 Kč
150 + 358,3746 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8
Celková délka 65.0 mm
Délka závitu 49.8 mm
Průměr hlavy 20.0 mm
Tvar špičky Plochý
Provedení krytky kloubová základna
Celní nomenklatura 7318153590
Materiál upínacího šroubu ocel
Průměr krytky 20.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás