Menu Vyhledávání

Rychloupínače s posuvnou tyčí 45.0 kg s přírubou

Flanged Base Manual Push Pull Clamp fits spindle threads to hold materials in place with 45.0 kg | 99.2 lbs of force. The low profile clamp uses a Forward Action to prevent slippage and movement.
Nové objednací číslo:

10390122

Staré objednací číslo:

493788

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 149 358,9185 Kč
150 + 324,2802 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 68.0 mm
Přídržná síla 45.0 kg
Způsob montáže Flanged
Pohyb rukojeti Push Pull
Celní nomenklatura 8205700000
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící; polyvinylchlorid (PVC)

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás