Menu Vyhledávání

Rychloupínače s posuvnou tyčí 318.0 kg s přírubou

Flanged Base Manual Push Pull Clamp fits spindle threads to hold materials in place with 318.0 kg | 701.1 lbs of force. The low profile clamp uses a Forward Action to prevent slippage and movement.
Nové objednací číslo:

10390160

Staré objednací číslo:

493792

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 1 354,9631 Kč
20 + 1 222,1134 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 153.0 mm
Přídržná síla 318.0 kg
Způsob montáže Flanged
Pohyb rukojeti Táhnout/tlačit
Celní nomenklatura 8205700000
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící; polyvinylchlorid (PVC)

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás