Menu Vyhledávání

Rychloupínače s posuvnou tyčí 45.0 kg s přírubou

Flanged Base Manual Push Pull Clamp fits spindle threads to hold materials in place with 45.0 kg | 99.2 lbs of force. The low profile clamp uses a Forward Action to prevent slippage and movement.
Nové objednací číslo:

10390337

Staré objednací číslo:

493809

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 29 745,1823 Kč
30 + 673,2424 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 67.6 mm
Přídržná síla 45.0 kg
Způsob montáže s přírubou
Pohyb rukojeti Táhnout/tlačit
Celní nomenklatura 7326909890
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící; polyvinylchlorid (PVC)

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás