Rychloupínače s posuvnou tyčí přidržují materiál pomocí pístového mechanismu, který zajišťuje přímý posuv. Nízký profil pro použití v místech s omezenou výškou.
Produktová řada: SR5448
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Pohyb rukojeti | Celková délka | Materiál | Způsob montáže | Přídržná síla | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 418,2678 Kč - 1 418,2678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Táhnout/tlačit
|
6.634 in
168.5 mm
|
ocel
|
Flanged Base
|
1984.2 lbs
900.0 kg
|
||
2 978,5866 Kč - 2 978,5866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Táhnout/tlačit
|
12.323 in
313.0 mm
|
ocel
|
Flanged Base
|
5732 lbs
2600.0 kg
|
||
947,9055 Kč - 947,9055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Táhnout/tlačit
|
6.024 in
153.0 mm
|
ocel
|
Flanged Base
|
881.8 lbs
400.0 kg
|
||
716,5393 Kč - 716,5393 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Táhnout/tlačit
|
4.37 in
111.0 mm
|
ocel
|
Flanged Base
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
||
493,0274 Kč - 493,0274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Táhnout/tlačit
|
5.472 in
139.0 mm
|
ocel
|
Flanged Base
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
1 037,8937 Kč - 1 037,8937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Táhnout/tlačit
|
4.764 in
121.0 mm
|
ocel
|
Flanged Base
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
576,9986 Kč - 576,9986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Táhnout/tlačit
|
4.803 in
122.0 mm
|
ocel
|
Flanged Base
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
934,2166 Kč - 934,2166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Táhnout/tlačit
|
7.087 in
180.0 mm
|
ocel
|
Flanged Base
|
1763.7 lbs
800.0 kg
|
||
2 071,748 Kč - 2 071,748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Táhnout/tlačit
|
7.047 in
179.0 mm
|
ocel
|
Flanged Base
|
1763.7 lbs
800.0 kg
|
||
1 257,3662 Kč - 1 257,3662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Táhnout/tlačit
|
4.843 in
123.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Flanged Base
|
716.5 lbs
325.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.