Menu Vyhledávání

Rychloupínače hákové a třmenové 163.0 kg

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 163.0 kg | 359.4 lbs of force. The 30.8 mm | 1.213 in height x 100.8 mm | 3.969 in length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Nové objednací číslo:

10390207

Staré objednací číslo:

493796

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 149 445,8627 Kč
150 + 402,1884 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přídržná síla 163.0 kg
Celková výška 30.8 mm
Celková délka 100.8 mm
Typ ramena U-Hook
Typ páky Pull Lever
Celní nomenklatura 8302420090
Typ základny s přírubou

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás