Menu Vyhledávání

Rychloupínače hákové a třmenové 318.0 kg

T-Handle Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 318.0 kg | 701.1 lbs of force. The 42.4 mm | 1.669 in height x length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Nové objednací číslo:

10390214

Staré objednací číslo:

493797

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 59 625,9424 Kč
60 + 564,4889 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přídržná síla 318.0 kg
Celková výška 42.4 mm
Celková délka 157.8 mm
Typ ramena U-Hook
Typ páky T-Handle
Celní nomenklatura 8302420090
Typ základny s přírubou

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás