Horizontální ruční rychloupínače mají konstrukci s nízkou výškou a ergonomickou rukojeť potaženou vinylem. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi. Rukojeť a upínací část se pohybují v navzájem opačných směrech a zajišťují pevné uchycení.
Produktová řada: SRG0004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Výška pod ramenem | Typ základny | Typ rukojeti | Přídržná síla | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330,7794 Kč - 330,7794 Kč | 3 Skladem |
ocel
|
1.382 in
35.1 mm
|
Rovné
|
rukojeti rovné
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
521,0786 Kč - 521,0786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.63 in
16.0 mm
|
s přírubou
|
rukojeť ve tvaru T
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
490,1103 Kč - 490,1103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
2.835 in
72.0 mm
|
Otvor ve dveřích
|
rukojeti rovné
|
449 lbs
203.7 kg
|
||
1 189,3702 Kč - 1 189,3702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.654 in
42.0 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
606 lbs
274.9 kg
|
||
970,5818 Kč - 1 074,2873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.63 in
16.0 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.63 in
16.0 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
112 lbs
50.8 kg
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící AISI 304
|
1.22 in
31.0 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
382 lbs
173.3 kg
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
1.22 in
31.0 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
382 lbs
173.3 kg
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.945 in
24.0 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
224 lbs
101.6 kg
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.63 in
16.0 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
112 lbs
50.8 kg
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.945 in
24.0 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
224 lbs
101.6 kg
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
3.228 in
82.0 mm
|
s přírubou
|
rukojeti rovné
|
1213 lbs
550.2 kg
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.