Menu Vyhledávání

Páky upínací šroub M10 40.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10195345

Staré objednací číslo:

1220698

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 1 2 174,1299 Kč
2 - 31 1 035,2705 Kč
32 + 905,5584 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

2 174,13 Kč

1 x 2 174,1299 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál rukojeti zinek tlakově litý
Způsob montáže Uchycení šroubem
Průměr těla 30.0 mm
Celková výška 101.0 mm
Délka závitu 40.0 mm
Velikost závitu M10
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás