Menu Vyhledávání

Páky upínací šroub M5 20.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10195475

Staré objednací číslo:

1220711

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 1 1 428,7358 Kč
2 - 63 722,8988 Kč
64 + 641,7834 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 428,74 Kč

1 x 1 428,7358 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál rukojeti zinek tlakově litý
Způsob montáže Uchycení šroubem
Průměr těla 19.0 mm
Celková výška 63.0 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M5
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás