Menu Vyhledávání

Páky upínací šroub M6 35.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10195581

Staré objednací číslo:

1220722

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 1 1 444,8234 Kč
2 - 63 730,9728 Kč
64 + 648,937 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 444,82 Kč

1 x 1 444,8234 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál rukojeti zinek tlakově litý
Způsob montáže Uchycení šroubem
Průměr těla 19.0 mm
Celková výška 63.0 mm
Délka závitu 35.0 mm
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás