Menu Vyhledávání

Páky upínací šroub M6 30.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10195642

Staré objednací číslo:

1220728

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 1 1 718,3133 Kč
2 - 47 869,5536 Kč
48 + 771,9697 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 718,31 Kč

1 x 1 718,3133 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál rukojeti zinek tlakově litý
Způsob montáže Uchycení šroubem
Průměr těla 25.0 mm
Celková výška 82.0 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás