Menu Vyhledávání

Páky upínací šroub M6 60.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10195680

Staré objednací číslo:

1220732

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 1 1 777,3013 Kč
2 - 47 899,5902 Kč
48 + 798,6177 Kč
Standardní balení: 2

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 777,30 Kč

1 x 1 777,3013 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál rukojeti zinek tlakově litý
Způsob montáže Uchycení šroubem
Průměr těla 25.0 mm
Celková výška 82.0 mm
Délka závitu 60.0 mm
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 8301300000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás