Menu Vyhledávání

Upínací páka 78.0 mm Závit vnější M10 černá

Nové objednací číslo:

10508787

Staré objednací číslo:

1505431

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 435,8569 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

435,86 Kč

1 x 435,8569 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál rukojeti hliník
Materiál montážního prvku hliník
Způsob montáže Čep
Průměr těla 16.9 mm
Celková výška 55.0 mm
Celková délka 78.0 mm
Délka závitu 50.0 mm
Velikost závitu M10
Celní nomenklatura 7318190020

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás