Menu Vyhledávání

Upínací páka Závitový šroub M6 16.0 mm PA GF černá

Nové objednací číslo:

10518991

Staré objednací číslo:

1514356

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 94,2087 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

942,09 Kč

10 x 94,2087 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál rukojeti polyamid se skelným vláknem
Způsob montáže Závitový vrut
Průměr těla 15.0 mm
Celková výška 30.0 mm
Celková délka 37.5 mm
Délka závitu 16.0 mm
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás