Menu Vyhledávání

Upínací páka 52.0 mm Závitový šroub M8 16.0 mm PA GF černá

Nové objednací číslo:

10519066

Staré objednací číslo:

1514363

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 95,8471 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

958,47 Kč

10 x 95,8471 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál rukojeti polyamid se skelným vláknem
Způsob montáže Čep
Průměr těla 16.0 mm
Celková výška 30.0 mm
Celková délka 52.0 mm
Délka závitu 16.0 mm
Velikost závitu M8
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás