Menu Vyhledávání

Upínací páka 72.5 mm Závitový šroub M6 10.0 mm PA GF černá

Nové objednací číslo:

10519073

Staré objednací číslo:

1514364

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 107,316 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 073,16 Kč

10 x 107,316 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál rukojeti polyamid se skelným vláknem
Způsob montáže Čep
Průměr těla 15.0 mm
Celková výška 43.0 mm
Celková délka 72.5 mm
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás