Menu Vyhledávání

Upínací páka 72.5 mm Závitový šroub M6 35.0 mm PA GF černá

Nové objednací číslo:

10519127

Staré objednací číslo:

1514369

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 108,9544 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 089,54 Kč

10 x 108,9544 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál rukojeti polyamid se skelným vláknem
Způsob montáže Čep
Průměr těla 19.0 mm
Celková výška 43.0 mm
Celková délka 72.5 mm
Délka závitu 35.0 mm
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás