Menu Vyhledávání

Upínací páka 72.5 mm Závitový šroub M8 60.0 mm PA GF černá

Nové objednací číslo:

10519165

Staré objednací číslo:

1514373

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 117,9657 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 179,66 Kč

10 x 117,9657 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál rukojeti polyamid se skelným vláknem
Způsob montáže Čep
Průměr těla 19.0 mm
Celková výška 43.0 mm
Celková délka 72.5 mm
Délka závitu 60.0 mm
Velikost závitu M8
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás