Menu Vyhledávání

Upínací páka 89.5 mm Závitový šroub M8 60.0 mm PA GF černá

Nové objednací číslo:

10519219

Staré objednací číslo:

1514378

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 131,073 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 310,73 Kč

10 x 131,073 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál rukojeti polyamid se skelným vláknem
Způsob montáže Závitový vrut
Průměr těla 23.0 mm
Celková výška 54.0 mm
Celková délka 89.5 mm
Délka závitu 60.0 mm
Velikost závitu M8
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás