Menu Vyhledávání

Upínací páka Závitový šroub M10 25.0 mm hliník černá

Nové objednací číslo:

10519240

Staré objednací číslo:

1514381

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 133,5306 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 335,31 Kč

10 x 133,5306 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál rukojeti hliník
Materiál montážního prvku hliník
Způsob montáže Čep
Průměr těla 24.5 mm
Celková výška 54.0 mm
Celková délka 90.5 mm
Délka závitu 25.0 mm
Velikost závitu M10
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás