Menu Vyhledávání

Cam Lever 108.0 mm Závitový šroub M12 70.0 mm PA GF černá

Nové objednací číslo:

10519417

Staré objednací číslo:

1514398

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 227,7394 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 277,39 Kč

10 x 227,7394 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál rukojeti polyamid se skelným vláknem
Způsob montáže Závitový vrut
Průměr těla 26.0 mm
Celková výška 64.5 mm
Celková délka 108.0 mm
Délka závitu 70.0 mm
Velikost závitu M12
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás