Menu Vyhledávání

Upínací páka 52.0 mm Závitový šroub M6 25.0 mm PA GF černá

Nové objednací číslo:

10519578

Staré objednací číslo:

1514414

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 133,5306 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 335,31 Kč

10 x 133,5306 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál rukojeti polyamid se skelným vláknem
Způsob montáže Závitový vrut
Průměr těla 16.0 mm
Celková výška 32.5 mm
Celková délka 52.0 mm
Délka závitu 25.0 mm
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás