Menu Vyhledávání

Upínací páka 72.5 mm Závitový šroub M6 40.0 mm PA GF černá

Nové objednací číslo:

10519615

Staré objednací číslo:

1514418

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 214,6321 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 146,32 Kč

10 x 214,6321 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál rukojeti polyamid se skelným vláknem
Způsob montáže Závitový vrut
Průměr těla 19.0 mm
Celková výška 43.0 mm
Celková délka 72.5 mm
Délka závitu 40.0 mm
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás