Menu Vyhledávání

Upínací páka 92.0 mm čep s vnějším závitem M10 20.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10279311

Staré objednací číslo:

496367

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 231,2283 Kč
100 + 194,7494 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 312,28 Kč

10 x 231,2283 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál rukojeti polyamid
Způsob montáže Čep
Průměr těla 18.5 mm
Celková výška 45.0 mm
Celková délka 92.0 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M10
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás