Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou 25.4 mm (DIA) M8 acetal (POM)

Thumb Screws - Plastic Round Knob is designed to be used on theread size and is made of .
Nové objednací číslo:

10368480

Staré objednací číslo:

29M801RBL

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 16,5894 Kč
5000 + 14,0138 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

16 589,40 Kč

1000 x 16,5894 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva modrá
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Provedení úchopu Press On
Typ hlavy hlava kulatá
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Typ Press On
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás