Menu Vyhledávání

Sada čelistí svěráku 62.2 200.0 31.8 ocel

Tyto sady čelistí pro svěrky a upínače Talongrip představují jednoduché řešení na šroub pro náročné obráběcí činnosti. Jsou ideální pro menší objemy, složité projekty nebo tvorbu prototypů, kde by bylo permanentní uchycení příliš nákladné. Používají se při vysokém zatížení, vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20265403

Staré objednací číslo:

20265403

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 8 908,1087 Kč
5 - 9 8 462,7652 Kč
10 - 19 8 017,4217 Kč
20 + 7 571,83 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

8 908,11 Kč

1 x 8 908,1087 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro svěrky velikosti 6"/8"
Typ Sada čelistí pro svěrky a upínače
Upínací čelisti 2 Off
Zarážka pro upínací čelisti 1 pc 12035.W0230
Hmotnost (g) 5570.0
h1 62.2
h2 30.9
h3 23.9
l1 200.0
l2 120.7
l3 98.3
w1 31.8
Materiál ocel
Pro použití s Talongrip Clamps

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás