Menu Vyhledávání

Sada čelistí svěráku 37.6 100.0 25.4 ocel

Tyto sady čelistí pro svěrky a upínače Talongrip představují jednoduché řešení na šroub pro náročné obráběcí činnosti. Jsou ideální pro menší objemy, složité projekty nebo tvorbu prototypů, kde by bylo permanentní uchycení příliš nákladné. Používají se při vysokém zatížení, vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20267490

Staré objednací číslo:

20267490

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 5 344,8652 Kč
5 - 9 5 077,7087 Kč
10 - 19 4 810,3044 Kč
20 + 4 543,148 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 344,87 Kč

1 x 5 344,8652 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Sada čelistí pro svěrky a upínače
Upínací čelisti 2 Off
Zarážka pro upínací čelisti 1 pc 12035.W0220
Hmotnost (g) 1490.0
h1 37.6
l1 100.0
w1 25.4
Materiál ocel
Pro použití s Talongrip Clamps

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás