Menu Vyhledávání

Sada čelistí svěráku 7.9 19.0 12.7 ocel

Tyto sady čelistí pro svěrky a upínače Talongrip představují jednoduché řešení na šroub pro náročné obráběcí činnosti. Jsou ideální pro menší objemy, složité projekty nebo tvorbu prototypů, kde by bylo permanentní uchycení příliš nákladné. Používají se při vysokém zatížení, vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20267537

Staré objednací číslo:

20267537

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 536,0478 Kč
5 - 9 509,2826 Kč
10 - 19 482,5174 Kč
20 + 455,752 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

536,05 Kč

1 x 536,0478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Jaw stop large
Hmotnost (g) 10.0
d1 M5
h1 7.9
h2 5.7
l1 19.0
w1 12.7
Materiál ocel
Pro použití s Talongrip Clamps

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás