Menu Vyhledávání

Sada čelistí svěráku 47.75 200 25.4 ocel

Tyto sady čelistí pro upínací svorky Versagrip mají zoubky, které se zakousnou do obrobku, a omezují tak laterální i horizontální posun. Jedná se o jednoduché řešení s montáží na šroub, které umožňuje obrábění během upnutí. Lze je používat k uchycení součástí pro řezání plamenem nebo zpětný tah. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20267575

Staré objednací číslo:

20267575

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 6 334,4348 Kč
5 - 9 6 017,713 Kč
10 - 19 5 700,9913 Kč
20 + 5 384,27 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

6 334,43 Kč

1 x 6 334,4348 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Pro svěrky velikosti 6"
Typ Sada čelistí pro svěrky a upínače
Upínací čelisti 2 Off
Hmotnost (g) 3470
d1 98.55
h1 47.75
h2 23.87
l1 200
w1 25.4
Materiál ocel
Pro použití s Versagrip Clamps

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás