Menu Vyhledávání

Sada čelistí svěráku 47.75 150 25.4 ocel

Tyto sady čelistí pro upínací svorky Versagrip mají zoubky, které se zakousnou do obrobku, a omezují tak laterální i horizontální posun. Jedná se o jednoduché řešení s montáží na šroub, které umožňuje obrábění během upnutí. Lze je používat k uchycení součástí pro řezání plamenem nebo zpětný tah. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20267582

Staré objednací číslo:

20267582

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 5 860,8391 Kč
5 - 9 5 567,9087 Kč
10 - 19 5 274,7304 Kč
20 + 4 981,80 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 860,84 Kč

1 x 5 860,8391 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Sada čelistí pro svěrky a upínače
Upínací čelisti 2 Off
Hmotnost (g) 2780
h1 47.75
l1 150
w1 25.4
Materiál ocel
Pro použití s Versagrip Clamps

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás