Menu Vyhledávání

Kabelová svorka samolepicí 25.4 mm 25.4 mm polyamid přírodní

Samolepicí spona na kabely představuje jednoduchý, ale účinný způsob upevnění a zajištění vodičů a kabelů na sestavách. Díky samolepicímu podkladu ji lze připevnit k různým povrchům. Odolná, snadno použitelná a lehká. Barva přírodní, vyrobeno z PA.
Nové objednací číslo:

10333754

Staré objednací číslo:

114000200002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 39,212 Kč
500 - 999 29,7576 Kč
1000 + 24,891 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 921,20 Kč

100 x 39,212 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže samolepicí
Délka základny 25.4 mm
Šířka základny 25.4 mm
Vnitřní šířka 12.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás