Menu Vyhledávání

Kabelová svorka samolepicí 13.1 mm 11.9 mm polyamid přírodní

Uvolnitelná samolepicí spona na kabely představuje jednoduchý, ale účinný způsob upevnění a zajištění vodičů a kabelů na sestavách. Díky samolepicímu podkladu ji lze připevnit k různým povrchům. Odolná, snadno použitelná a lehká. Barva přírodní, vyrobeno z PA. Třída reakce na oheň podle UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10361283

Staré objednací číslo:

22AWC00125

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,5508 Kč
5000 - 19999 4,0955 Kč
20000 + 3,6861 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 550,80 Kč

1000 x 4,5508 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže samolepicí
Délka základny 13.1 mm
Šířka základny 11.9 mm
Šířka spony 5.1 mm
Vnitřní šířka 3.2 mm
Celková výška 6.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás