Menu Vyhledávání

Kabelová svorka samolepicí 12.7 mm 9.5 mm polyamid přírodní

Uvolnitelná samolepicí spona na kabely představuje jednoduchý, ale účinný způsob upevnění a zajištění vodičů a kabelů na sestavách. Díky samolepicímu podkladu ji lze připevnit k různým povrchům. Odolná, snadno použitelná a lehká. Barva přírodní, vyrobeno z PA. Třída reakce na oheň podle UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10361276

Staré objednací číslo:

22AWCF328110

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,6276 Kč
5000 - 9999 6,54 Kč
10000 + 5,7173 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 627,60 Kč

1000 x 7,6276 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže samolepicí
Délka základny 12.7 mm
Šířka základny 9.5 mm
Šířka spony 6.9 mm
Vnitřní šířka 8.3 mm
Celková výška 5.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás