Menu Vyhledávání

Svorky kabelové samolepicí 6.0 mm hliník stříbrná

Samolepicí kabelová svorka má ohebné rameno, které se ohýbá kolem svazku. Maximální šířka svazku, který pojme, je 5,8 mm | 0,230 palce. Je odolná a lehká a používá se k upínání vodičů a kabelů. Vyrobeno z hliníku.
Nové objednací číslo:

10112403

Staré objednací číslo:

RAK-1

191 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 3,2211 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

805,28 Kč

250 x 3,2211 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál základny Samolepicí na bázi akrylu
Barva stříbrná
Způsob montáže samolepicí
Délka základny 11.3 mm
Šířka základny 17.1 mm
Materiál (podrobně) hliník
Celní nomenklatura 7616991099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás