10037423
WS-SE-C-1-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 2,0021 Kč |
5000 - 9999 | 1,683 Kč |
10000 - 24999 | 1,4516 Kč |
25000 - 49999 | 1,3159 Kč |
50000 + | 1,2035 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Uchycení | zatlačovací |
Materiál | polyamid |
Typ sedla | Boční vkládání |
Průměr otvoru | 4.8 mm |
Průměr otvoru | 0.189 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.8 - 2.0 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.031 - 0.079 in |
Vnitřní výška | 4.8 mm |
Vnitřní výška | 0.189 in |
Vnitřní šířka | 6.4 mm |
Vnitřní šířka | 0.252 in |
Maximální tloušťka panelu | 2.0 mm |
Maximální tloušťka panelu | 0.079 in |
Maximální tloušťka panelu | 1.6 mm |
Maximální tloušťka panelu | 0.063 in |
Celková šířka | 11.2 mm |
Celková šířka | 0.441 in |
Tloušťka panelu | 0.5 - 1.6 mm |
Tloušťka panelu | 0.02 - 0.063 in |
Materiál (podrobně) | Polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku