Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.
Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.
Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Šířka základny | Vnitřní výška | Maximální tloušťka panelu | Délka základny | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5179 Kč - 5,5778 Kč | 6880 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||
6,4284 Kč - 7,9205 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||
4,9642 Kč - 4,9642 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||||
4,8108 Kč - 5,9403 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.402 in
10.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||||
5,9403 Kč - 5,9403 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.402 in
10.2 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||||
5,0618 Kč - 6,1216 Kč | 336 Skladem |
0.835 in
21.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||||
4,9921 Kč - 6,1216 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.835 in
21.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||||
4,9921 Kč - 6,1216 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.835 in
21.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||||
7,3627 Kč - 9,1336 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.835 in
21.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||||
2,4821 Kč - 2,8586 Kč | 700 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||
6,4562 Kč - 7,9205 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||
4,5877 Kč - 5,5778 Kč | 6030 Skladem |
0.28 in
7.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
5,4662 Kč - 5,4662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||||
6,0519 Kč - 7,4602 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.402 in
10.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||||
3,2248 Kč - 3,3574 Kč | 7000 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||||
4,1554 Kč - 6,0937 Kč | 121800 Skladem |
0.835 in
21.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||||
4,6435 Kč - 6,7909 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.835 in
21.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||||
4,5459 Kč - 6,6376 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.835 in
21.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||||
6,5862 Kč - 6,8673 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.13 in
28.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
||||
3,6116 Kč - 7,9205 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.378 in
35.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku