Menu Vyhledávání

Sedla kabelová uchycení na hranu 6.5 mm 11.6 mm polyamid

This wire saddle is made of black UL94-V-2 nylon and is design to clip at the edge of a panel thickness of 0.8 - 1.2 mm.
Nové objednací číslo:

10005897

Staré objednací číslo:

EWSE-1-01

65 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 7999 2,8446 Kč
8000 + 2,3287 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 844,60 Kč

1000 x 2,8446 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Uchycení uchycení na hranu
Typ sedla Rectangular
Hloubka 4.8 mm
Vnitřní výška 6.5 mm
Maximální tloušťka panelu 1.2 mm
Minimální tloušťka panelu 0.8 mm
Celková výška 10.0 mm
Celková šířka 20.0 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 1.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás