Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové uchycení na hranu 6.5 mm 11.7 mm polyamid

This edge mounted wire saddle can be mounted vertically or horizontally. It protects cables from sharp edges. It is manufactured with material rated UL94-V0
Nové objednací číslo:

10644737

Staré objednací číslo:

EWSJS-1-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,0677 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 10000

Cena celkem:

3 067,70 Kč

1000 x 3,0677 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení uchycení na hranu
Typ sedla Rectangular
Hloubka 6.6 mm
Vnitřní výška 6.5 mm
Maximální tloušťka panelu 2.0 mm
Minimální tloušťka panelu 0.8 mm
Celková výška 11.2 mm
Celková šířka 21.6 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 2.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás