Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové uchycení na hranu 23.1 mm 22.9 mm polyamid

This edge wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon and is fitted with a snap in cable entry . It is suitable for panel thickness of 0.8-1.6 mm.
Nové objednací číslo:

10013953

Staré objednací číslo:

LEWSE-27-19

35 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 7999 5,0618 Kč
8000 + 4,2112 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 061,80 Kč

1000 x 5,0618 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Uchycení uchycení na hranu
Typ sedla Rectangular
Hloubka 4.6 mm
Vnitřní výška 23.1 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Minimální tloušťka panelu 0.8 mm
Celková výška 29.0 mm
Celková šířka 26.8 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 1.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás